- Ø: 30 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 24 mm x 11 mm x 11 mm
- 무게: 10 g
- GTIN: 4030618312598
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 40 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 30 mm x 14 mm x 14 mm
- 무게: 10 g
- GTIN: 4030618312604
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 50 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 36 mm x 17 mm x 17 mm
- 무게: 49 g
- GTIN: 4030618312611
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 60 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 36 mm x 17 mm x 17 mm
- 무게: 51 g
- GTIN: 4030618312628
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 80 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 46 mm x 19 mm x 19 mm
- 무게: 400 g
- GTIN: 4030618312635
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 100 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 61 mm x 25 mm x 25 mm
- 무게: 173 g
- GTIN: 4030618312642
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 125 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 86 mm x 25 mm x 25 mm
- 무게: 206 g
- GTIN: 4030618312659
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
데이터시트 EH 3011. 교체용 나사 – SIMPLEX 주철 하우징
SIMPLEX soft-face mallets
Application overview hand tools
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.