3122.040 - SIMPLEX 알루미늄 하우징

SIMPLEX 알루미늄 하우징(3122시리즈)의 가벼운 무게는 민감한 공작물과 부서지기 쉬운 자재에 대한 정밀한 작업을 가능하게 합니다. 작업자가 직접 충격력을 조절할 수 있습니다. 또 다른 장점은 경량 소프트-페이스 망치는 벨트 루프에 쉽게 휴대할 수 있다는 점입니다. 견고하고 진동이 감쇠된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. 일체형 핸들 보호 슬리브가 내장되어 있어서 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호해주며, D30mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능합니다. 알루미늄 하우징에는 동 또는 경금속으로 이루어진 인써트에 장착할 수 없습니다!

가벼운 하우징으로 인해 인써트들의 정밀도를 높여줍니다. 이 하우징을 사용하는 망치는 민감한 가공물의 작업을 하기에 적합합니다.

제품 특징:

  • SIMPLEX 알루미늄 하우징
  • 가벼운 무게로 민감한 공작물의 정밀한 작업 및 부서지기 쉬운 자재 작업 가능.
  • 사용자가 충격력 결정.
  • 경량 소프트-페이스 망치는 벨트 루프에 휴대하기 편리함.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브 내장.
  • 파손에 대한 높은 내성.
  • 조각나지 않음.
  • 진동 감쇠.
  • 내마모성 분말 코팅 처리.
  • 뛰어난 내구성.
  • D30mm에서 D60mm사이 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용됨.
  • 동 또는 경금속으로 이루어진 인써트는 알루미늄 하우징에 장착 불가능함!

이 폼목은 3122.040 - SIMPLEX 알루미늄 하우징 / (Ø: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 알루미늄 하우징 (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
170 g
제품 번호:
3122.040
SIMPLEX 알루미늄 하우징
  • Ø: 40 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • 무게: 170 g
  • GTIN: 4030618301370
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

재질

케이스

  • 알루미늄 Al

참조

스크류와 너트 포함

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3122.040
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX housings
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools