약 쇼어 D75경도인 BASEPLEX 나일론 인써트(3988시리즈)는 초경질 인써트입니다. 이 흰색 인써트는 빨간색 인써트보다 약간 경질이며 뛰어난 내마모성을 제공합니다. 나일론 인써트는 윤활유 및 오일에 대한 내성이 있습니다. 이 인써트는 D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.
제품 특징:
이 폼목은 3988.030 - BASEPLEX 인써트 나일론, 흰색 / (Ø: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 BASEPLEX 인써트 나일론, 흰색 (EH 3988.)
인써트
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.