BASEPLEX 인써트
나일론, 흰색

EH 3988.

약 쇼어 D75경도인 BASEPLEX 나일론 인써트(3988시리즈)는 초경질 인써트입니다. 이 흰색 인써트는 빨간색 인써트보다 약간 경질이며 뛰어난 내마모성을 제공합니다. 나일론 인써트는 윤활유 및 오일에 대한 내성이 있습니다. 이 인써트는 D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • BASEPLEX 나일론 인써트.
  • 흰색.
  • 경질.
  • 내마모성.
  • 윤활유 및 오일에 대한 내성.
  • D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
12 g
제품 번호:
3988.025
BASEPLEX 인써트
  • Ø: 25 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • 무게: 12 g
  • GTIN: 4030618304227
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
제품 번호:
3988.030
BASEPLEX 인써트
  • Ø: 30 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • 무게: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
40 g
제품 번호:
3988.040
BASEPLEX 인써트
  • Ø: 40 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • 무게: 40 g
  • GTIN: 4030618304241
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
70 g
제품 번호:
3988.050
BASEPLEX 인써트
  • Ø: 50 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 55 mm x 55 mm x 32 mm
  • 무게: 70 g
  • GTIN: 4030618304258
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

재질

인써트

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 윤활유 및 오일에 내성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3988. BASEPLEX 인써트 – 나일론, 흰색
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0011462__58459.pdf
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools