- Ø: 25 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 27 mm x 27 mm x 25 mm
- 무게: 13 g
- GTIN: 4030618304180
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
- Ø: 30 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 33 mm x 33 mm x 26 mm
- 무게: 21 g
- GTIN: 4030618304197
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
- Ø: 40 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 45 mm x 45 mm x 30 mm
- 무게: 44 g
- GTIN: 4030618304203
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
- Ø: 50 mm
- 길이 x 넓이 x 높이: 55 mm x 55 mm x 32 mm
- 무게: 77 g
- GTIN: 4030618304210
- proficl@ss 5.0: AAA905c002
- ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
재질
인써트
- 초산섬유소수지 (cellulose acetate), 빨간색
- 경질
- 윤활유 및 오일에 내성
데이터시트 EH 3966. BASEPLEX 인써트 – 초산섬유소수지 (cellulose acetate), 빨간색
SIMPLEX soft-face mallets
Application overview hand tools
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.