3966.025 - BASEPLEX 인써트
초산섬유소수지 (cellulose acetate), 빨간색

약 쇼어 D68경도인 BASEPLEX 초산섬유소수지 인써트(3966시리즈)는 경질 인써트입니다. 윤활유 및 오일에 대한 내성이 있는 이 빨간색 인써트는 D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • BASEPLEX 초산섬유소수지 인써트
  • 빨간색
  • 단단한 경도
  • 경질윤활유 및 오일에 대한 내성
  • D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

이 폼목은 3966.025 - BASEPLEX 인써트 초산섬유소수지 (cellulose acetate), 빨간색 / (Ø: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 BASEPLEX 인써트 초산섬유소수지 (cellulose acetate), 빨간색 (EH 3966.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
13 g
제품 번호:
3966.025
BASEPLEX 인써트
  • Ø: 25 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • 무게: 13 g
  • GTIN: 4030618304180
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

재질

인써트

  • 초산섬유소수지 (cellulose acetate), 빨간색
  • 경질
  • 윤활유 및 오일에 내성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3966.025
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools