3511.045 - 쎄큐랄 인써트

SECURAL망치의 인써트(3511시리즈)는 약 쇼어 D60경도의 중질 인써트입니다. 직사각형 형태는 SECURAL을 모서리와 가장자리 작업에 대한 진정한 스페셜리스트로 만듭니다. 폴리우레탄으로 만들어진 이 노란색 인써트는 교체 가능하고, 내마모성과 충격 완화가 뛰어납니다. 이 인써트는 두가지 사이즈로 제공됩니다: 30 x 40mm와 35 x 45 mm.

제품 특징: 

  • 폴리우레탄으로 제작된 SECURAL인써트.
  • 중질.
  • 노란색.
  • 충격완화.
  • 교체 가능.
  • 두가지 사이즈로 제공: 30 x40mm와 35 x 45mm.

이 폼목은 3511.045 - 쎄큐랄 인써트 / (길이 x 넓이: 35 mm x 45 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 쎄큐랄 인써트 (EH 3511.)

길이 x 넓이 [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
길이 x 넓이 [mm]:
35 mm x 45 mm
gewicht [g]:
55 g
제품 번호:
3511.045
쎄큐랄 인써트
  • 길이 x 넓이: 35 mm x 45 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 45 mm x 35 mm x 32 mm
  • 무게: 55 g
  • GTIN: 4030618310853
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

재질

인써트

  • 폴리우레탄, 노란색, 사각형
  • 중질
  • 소음 감소
  • 충격 완화
  • 내마모성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3511.045
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SECURAL soft-face mallet
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SUPERCRAFT 인써트 조립 지침서