BLACKCRAFT 망치(방폭)
파손 방지 스틸 튜브 손잡이, PUR로 둘러싸인 인체공학적이고 미끄럼 방지처리된 손잡이

EH 3379.

BLACKCRAFT 망치의 튜브형 헤드는 금속 볼들로 채워져 있습니다. 그 결과 효과는 망치의 타격면이 공작물에 부딪힐 때 금속 볼들의 에너지가 약간의 지연과 함께 전달됩니다.

줄어든 반동은 충격 에너지를 완벽한 효율로 흡수할 수 있도록 합니다. 그 결과 엄청난 규모의 영향으로 이어집니다. 게다가, BLACKCRAFT 망치는 일반 쇠망치와 비교해서 안전성이 크게 향상되고, 관절에 무리가 가지 않고, 소음을 크게 줄인 작업을 가능하게 합니다.

BLACKCRAFT는 폴리우레탄 코팅으로 완전히 덮여 있습니다. 소프트-페이스 망치가 부식되지 않도록 유지하는 것 뿐만 아니라 이 코팅은 공작물을 보호하고, 잘못 타격했을 경우 생기는 긁힘과 스파크를 방지하며, 추가적인 진동 저감 효과가 있습니다. 타격면의 두꺼운 폴리우레탄 층은 긴 사용 수명을 보장합니다.

BLACKCRAFT는 파손 방지 강철 튜브 손잡이와 인체공학적, 미끄럼 방지 그립으로 더욱 차별화되었습니다.

이 버전은 D40mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품특징:

  • 강한 타격을 위한 무반동.
  • 소음 감소 및 이음새가 완만함.
  • 폴리우레탄 코팅으로 완전히 덮여 있음: 부식 방지, 공작물에 긁힘 방지, 잘못 타격했을 경우 생기는 스파크 방지, 추가적인 진동 저감 효과.
  • 타격 측면의 두꺼운 폴리우레탄 코팅으로 인해 긴 사용 수명.
  • 인체공학적, 미끄럼 방지 및 파손 방지 강철 튜브 손잡이.
  • D40mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용, 타이어 교체, 자동차 차체 작업, 이물질 제거 작업, 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 곧게 펴는 작업, 금속 판재 성형, 유지보수 작업, 민감한 표면이 있는 요소의 작업

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
640 g
제품 번호:
3379.040
BLACKCRAFT 망치(방폭)
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 300 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 300 mm x 110 mm x 40 mm
  • 무게: 640 g
  • GTIN: 4030618301813
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
900 g
제품 번호:
3379.050
BLACKCRAFT 망치(방폭)
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 310 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 310 mm x 115 mm x 50 mm
  • 무게: 900 g
  • GTIN: 4030618301820
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
1300 g
제품 번호:
3379.060
BLACKCRAFT 망치(방폭)
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 315 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 315 mm x 120 mm x 60 mm
  • 무게: 1300 g
  • GTIN: 4030618301837
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

재질

손잡이

  • 스틸 튜브 고무 손잡이
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3379. BLACKCRAFT 망치(방폭) – 파손 방지 스틸 튜브 손잡이, PUR로 둘러싸인 인체공학적이고 미끄럼 방지처리된 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools