비틀린 쪼개기용 쐐기
편리한 운반을 위한 특수 플라스틱 상자 포함됨

EH 3556.

단조 처리되고 견고한 트위스트 쐐기는 20°만큼 비틀어져 있어 뛰어난 쪼개기 성능을 제공하며 큰 통나무 쪼개기에 굉장히 적합합니다. 타격면은 연마 처리 및 챔퍼 형태로 설계되었습니다. 3,100g의 무게임에도 불구하고, 측면의 움푹 들어간 그립으로 쐐기를 안전하게 다루고 목재에 삽입할 수 있습니다. 비스듬히 파인 홈은 얼어붙은 목재에도 쐐기가 반동이 발생하지 않도록 합니다. 오렌지 색상의 분말 코팅으로 쐐기를 항상 쉽게 찾을 수 있습니다. 특수한 플라스틱으로 제작된 간이 상자는 안전한 운반을 제공합니다.

SIMPLEX 도끼 망치(3007.160)와 SIMPLEX 대형 해머(3007.081-141) 및 기타 Halder 대형 해머(3366.0S3-0S6)의 완벽한 부속물로 사용할 수 있습니다.

제품 특징:

  • 강력한 쪼개기를 제공하는 견고하고, 단조 처리된 트위스트 쐐기
  • 무게 3,100g
  • 안전하게 다루기 위한 측면의 움푹 들어간 그립.
  • 비스듬히 파인 홈은 얼어붙은 목재에도 쐐기가 반동이 발생하지 않음.
  • 오렌지 분말 코팅으로 쉽게 찾을 수 있음.
  • Halder 대형 해머 및 SIMPLEX 도끼 망치와의 완벽한 조합.
  • 플라스틱으로 제작된 운반용 박스 포함.

적용 범위

1미터 통나무 쪼개기

 

최적의 20° 트위스트를 통해 뛰어난 쪼개기 작업이 이루어지며, SIMPLEX 도끼 및 SIMPLEX 도끼 망치와 함께 최적으로 사용할 수 있음, 단조 열처리강으로 만든 견고한 트위스트 쐐기, 챔퍼 형태의 연마된 타격면, 절삭면 가장자리는 연마된 면, 가이드 홈, 단조된 사선 홈과 단조된 움푹 들어간 그립이 측면에 있음.

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
제품 번호:
3556.260
비틀린 쪼개기용 쐐기
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • 무게: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02
show article view

재질

  • 열처리 스틸, 드롭 단조, 연마 타격 플레이트 및 모따기 제공

참조

플라스틱 인써트가 있는 소프트-페이스 망치와 함께 사용, 쪼개기에 적합

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3556. 비틀린 쪼개기용 쐐기 – 편리한 운반을 위한 특수 플라스틱 상자 포함됨
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools