장작을 효과적이고 간단하게 쪼개는데 사용할 수 있는 용도의 내구성 강하고, 낙하 단조로 만들어진 비틀린 쪼개기 쐐기와 큰 타격면.
최적의 각도 20°로 비틀려 있으며, 이로 인해 가장자리에서 엄청난 힘을 발생시킴. 옹이가 있는 나무를 쪼갬에도 문제 없으며, SIMPLEX 도끼 망치, 제품번호 3007.160, SIMPLEX 도끼, 제품번호 3007.750, SIMPLEX 대형 함마류 (제품번호 3007.081-141)와 같이 사용하기 좋음.
측면의 오목하게 단조된 부분은 나무의 속으로 쐐기가 단단히 박힐 수 있게 만듦. 기울어진 부분으로 나무가 얼어있는 상태에서도 쐐기가 튀어오르는 것을 방지함. 주황색 코팅으로 칠해진 덕분에 쉽게 구분이 가능함.
쐐기는 손으로 나를 수 있는 플라스틱 운반 박스에 담겨 배송됨.