히코리 나무 손잡이
SIMPLEX 쪼개기 망치용

EH 3244.

히코리 나무로 만들어진 이 손잡이는 SIMPLEX 도끼 망치에 사용하도록 특별히 제작되었습니다. 인체공학적 및 광택 처리된 손잡이는 양쪽에 도끼 망치를 장착할 수 있도록 개발되었습니다.

히코리는 긴 섬유 구조를 가진 나무의 일종으로, 손잡이의 안전성에 크게 기여합니다. 또한, 이러한 구조는 핸들이 두 개로 완전히 파손되는 것을 방지하고 두 개의 조각이 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 이러한 점은 망치 헤드가 벗겨져 발생하는 부상을 방지할 수 있습니다.

이 손잡이는 주철 하우징 3011.160에만 장착 가능합니다!

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • SIMPLEX 도끼 망치에 장착되는 고품질 히코리 나무 손잡이.
  • 양쪽에서 도끼 망치를 장착할 수 있도록 인체공학적으로 제작됨.
  • 광택 처리.
  • 장섬유, 뛰어난 내구성.
  • 안전과 관련됨 (두 개로 부서지지 않음).
  • 주철 하우징 3011.160에만 장착 가능!

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
제품 번호:
3244.160
SIMPLEX 히코리 나무 손잡이
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • 무게: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

조립

히코리 나무 손잡이 3244.160은 주철 하우징 3011.160에 장착해야 합니다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3244. 히코리 나무 손잡이 – SIMPLEX 쪼개기 망치용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools