히코리 나무로 만들어진 이 손잡이는 SIMPLEX 도끼 망치에 사용하도록 특별히 제작되었습니다. 인체공학적 및 광택 처리된 손잡이는 양쪽에 도끼 망치를 장착할 수 있도록 개발되었습니다.
히코리는 긴 섬유 구조를 가진 나무의 일종으로, 손잡이의 안전성에 크게 기여합니다. 또한, 이러한 구조는 핸들이 두 개로 완전히 파손되는 것을 방지하고 두 개의 조각이 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 이러한 점은 망치 헤드가 벗겨져 발생하는 부상을 방지할 수 있습니다.
이 손잡이는 주철 하우징 3011.160에만 장착 가능합니다!
스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.
제품 특징:
이 폼목은 3244.160 - SIMPLEX 히코리 나무 손잡이 SIMPLEX 쪼개기 망치용 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 히코리 나무 손잡이 SIMPLEX 쪼개기 망치용 (EH 3244.)