3002.100 - SIMPLEX 대형 해머
합성 고무; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함

3002시리즈 SIMPLEX 대형 해머는 검은색 합성 고무 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다.

두 가지 버전으로 제공됩니다: 이러한 버전 중 하나는 헤드 직경 D80mm, 총 무게3,270g 및 총 길이는 80cm입니다. 더 큰 버전은 헤드 직경 D100mm, 총 무게5,500g 및 총 길이는 100cm입니다.

내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인써트(3202시리즈)는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 내장되어 있습니다. 장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이는 코팅 처리 및 인체공학적 형태로 이루어져 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

  • 양쪽에 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 대형 해머.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이, 코팅 처리 및 인체공학적 형태.
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D80mm (총 무게 3,270g)와 D100mm(총 무게 5,500g)로 제공됨.

적용 범위

정원 조경 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사

이 폼목은 3002.100 - SIMPLEX 대형 해머 합성 고무; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 / (Ø: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 대형 해머들 합성 고무; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함 (EH 3002.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5500 g
제품 번호:
3002.100
SIMPLEX 대형 해머
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • 무게: 5500 g
  • GTIN: 4030618310273
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트

  • 합성 고무, 검은색
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취
  • 내마모성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3002.100
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools