펀치용 인써트

EH 3508.

약 쇼어 73경도인 치의 나일론 인써트(3508시리즈)은 매우 경질의 인써트입니다. 이 흰색 폴리아미드 인써트는 뛰어난 충격 퀄리티를 제공하며, 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 무반동 소프트-페이스 망치에 의해 발생하는 높은 충격력에 맞섭니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있으며 SUPERCRAFT 대형 해머, SUPERCRAFT 소프트-페이스 망 펀치 및 무반동 펀치에 사용됩니다.

이 인써트는 D10mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

  • SUPERCRAFT 나일론 인써트 (폴리아미드).
  • 흰색.
  • 경질.
  • 뛰어난 내마모성.
  • 영하의 온도에서도 조각나지 않음.
  • 윤활유 및 오일에 내성.
  • D10mm부터 D100mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
10 mm
gewicht [g]:
1 g
제품 번호:
3508.010
펀치용 인써트
  • Ø: 10 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 16 mm x 10,5 mm x 10,5 mm
  • 무게: 1 g
  • GTIN: 4030618302155
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
12 mm
gewicht [g]:
2 g
제품 번호:
3508.012
펀치용 인써트
  • Ø: 12 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 18 mm x 12,5 mm x 12,5 mm
  • 무게: 2 g
  • GTIN: 4030618302162
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
15 mm
gewicht [g]:
4 g
제품 번호:
3508.015
펀치용 인써트
  • Ø: 15 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 22 mm x 15,5 mm x 15,5 mm
  • 무게: 4 g
  • GTIN: 4030618302179
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

재질

인써트

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 윤활유 및 오일에 내성
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3508. 펀치용 인써트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SUPERCRAFT 인써트 조립 지침서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools