23060.0012 - 샤프트 / 평와셔
DIN 6340 열처리

열처리 샤프트와 평면와셔는 DIN 6340에 따라 제조됨.

이 폼목은 23060.0012 - 샤프트 / 평와셔 DIN 6340 열처리 / (d1: 13 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 샤프트 / 평와셔 DIN 6340 열처리 (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
스크류용 [mm]:
M12
제품 번호:
23060.0012
문서
샤프트 / 평와셔
  • 시스템: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • 스크류용: M12
  • 무게: 28 g
샤프트 / 평와셔

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 펀치 타발, 인산염 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23060.0012
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성