높이 조절 어댑터 컴팩트 클램프용

EH 23690.

컴팩트 클램프용 높이 조절 어댑터는 클램핑 높이를 증가시키기 위해 사용된다.

특징 :

  • 지속적인 클램핑 높이 조절
  • 높이 조절 어댑터의 T-슬롯은 지정된 그리드 간격으로 컴팩트 클램프를 움직여 정확한 위치 선정을 할 수 있도록 한다.
  • 높이는 추가적으로 확장 가능.

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
제품 번호:
23690.0112
CAD
문서
높이 조절 어댑터
  • 시스템: V70/L16
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • 무게: 874 g
show article view
높이 조절 어댑터
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
23690.0116
CAD
문서
높이 조절 어댑터
  • 시스템: L16
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • 무게: 3000 g
show article view
높이 조절 어댑터

재질

  • 열처리된 스틸, 흑색 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23690. 높이 조절 어댑터 – 컴팩트 클램프용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
컴팩트 클램프
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품