볼이 끝에 달린 스크류를 조여줌으로써 스톱퍼와 플레이트 방향으로 동시에 압력을 가하는 것이 가능하다. 지렛대 원리에 의해 높은 수평 클램핑력을 가하는 것이 가능하다. T-너트 EH 23010. / EH 23020 (DIN 508)을 사용할 경우 다른 슬롯 치수에서도 적용할 수 있다.
이 폼목은 23210.0501 - 다운 홀드 클램프 클램핑 레버 없음 / 일자형 클램핑 죠오 (T-슬롯 사이즈: 10 mm, d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 홀드 클램프 클램핑 레버 없음 (EH 23210.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws