베딩 써포트

EH 23220.

베딩 써포트는 가공물의 추가적인 클램핑 지점을 지지하기 위해 사용한다.

(* 추가적인 클램핑 지점을 통해 가공물의 변형 또는 진동을 방지할 때 사용 가능)

베딩 써포트의 장점은 다음과 같다:

  • 불안정한 제품을 변형 없이 써포트 할 수 있음.
  • 가공 중 툴에 의한 진동을 막아줌
  • 컴팩트하며, 낮은 구조
  • 클램핑 된 제품의 지지를 보강함. 예 : 가공물의 얇거나 긴 날개 부위 등
  • 원자재 부품을 변형없이 써포트 가능. 예 : 주물 소재 등
  • 손쉬운 작동법
  • 낮고 긴 디자인으로 클램프 레버를 가공물의 바깥에서 조작할 수 있음.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
스트로크 s [mm]
로딩력 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
short version, with one slot
그림:
1
b3 [mm]:
8,5 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M8
스트로크 s [mm]:
3 mm
로딩력 최대 [kN]:
0,5 kN
제품 번호:
23220.0085
CAD
문서
베딩 써포트
  • short version, with one slot – 그림 1
  • 시스템: V40
  • b3: 8,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 13 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 62 mm
  • l7: 5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 13 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • 스트로크 s: 3 mm
  • 로딩력 최대: 0,5 kN
  • e : 24400.0311
  • 무게: 342 g
show article view
베딩 써포트
재질:
스틸
버전:
short version, with one slot
그림:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M10
스트로크 s [mm]:
6 mm
로딩력 최대 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
23220.0140
문서
베딩 써포트
  • short version, with one slot – 그림 1
  • 시스템: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 14 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 로딩력 최대: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 무게: 694 g
show article view
베딩 써포트
재질:
스틸
버전:
short version, with one slot
그림:
1
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
d1 [mm]:
M10
스트로크 s [mm]:
6 mm
로딩력 최대 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
23220.0150
CAD
문서
베딩 써포트
  • short version, with one slot – 그림 1
  • 시스템: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 20 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 로딩력 최대: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 무게: 1379 g
show article view
베딩 써포트
재질:
스틸
버전:
short version, with one slot
그림:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
스트로크 s [mm]:
11 mm
로딩력 최대 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23220.0160
문서
베딩 써포트
  • short version, with one slot – 그림 1
  • 시스템: L16
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • 스트로크 s: 11 mm
  • 로딩력 최대: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • 무게: 1491 g
show article view
베딩 써포트
재질:
스틸
버전:
short version, with one slot
그림:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
170 mm
d1 [mm]:
M16
스트로크 s [mm]:
11 mm
로딩력 최대 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23220.0170
CAD
문서
베딩 써포트
  • short version, with one slot – 그림 1
  • 시스템: L16
  • b3: 17 mm
  • l1: 170 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 25 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 108 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 21,5 mm
  • 스트로크 s: 11 mm
  • 로딩력 최대: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • 무게: 2721 g
show article view
베딩 써포트
재질:
스틸
버전:
long version, with two slots
그림:
2
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
스트로크 s [mm]:
6 mm
로딩력 최대 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
23220.0300
CAD
문서
베딩 써포트
  • long version, with two slots – 그림 2
  • 시스템: V70/L12
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • 스트로크 s: 6 mm
  • 로딩력 최대: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • 무게: 2448 g
show article view
베딩 써포트

재질

손잡이

  • 아연 다이 캐스트

클램프

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

작동

  1. 클램핑 레버를 풀면 약간의 스프링력에 의해서 써포트 볼트가 가공물에 접촉한다.
  2. 클램핑 레버를 조임으로써 써포트 볼트의 위치를 변경 없이 잠글 수 있다.
  3. 작업 후 가공물을 들어낸 뒤 클램핑 레버를 풀어준다. 그러면 써포트 볼트는 원래의 위치로 돌아오게 되고 레버를 이용해 클램프 할 수 있다.

무두 볼트를 사용하거나 써포트 부품을 암나사 측에 고정하므로써, 써포트의 높이를 조절 할 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23220. 베딩 써포트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.