클램핑 바 용 서포트 스프링 캐치 있음

EH 1586.

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

l [mm]
b [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
제품 번호:
1586.210
CAD
문서
클램핑 바 용 서포트
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • 무게: 25 g
show article view
클램핑 바 용 서포트

재질

  • 알루미늄 Al
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1586. 클램핑 바 용 서포트 – 스프링 캐치 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성