가공물 스톱퍼 회전

EH 1705.

  • 바이스의 양쪽 면에 고정하여 사용 가능
  • M8 조임 나사
  • 가공물의 세번째 축의 위치를 미리 설정하고 클램프할 수 있음
  • 가공물의 클램프 이후에 이를 해제했다가 다시 정확한 위치에 놓을수 있게 함 (± 0.01의 반복 정밀성).

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

b 최소 [mm]
b 최대 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 최대 [mm]
l4 최대 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b 최소 [mm]:
33 mm
b 최대 [mm]:
92 mm
l1 [mm]:
67 mm
l2 [mm]:
15 mm
l3 최대 [mm]:
63,5 mm
l4 최대 [mm]:
113,5 mm
제품 번호:
1705.100
문서
가공물 스톱퍼
  • b 최소: 33 mm
  • b 최대: 92 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3 최소: 12 mm
  • l3 최대: 63,5 mm
  • l4 최소: 53,5 mm
  • l4 최대: 113,5 mm
  • 무게: 1382 g
show article view
가공물 스톱퍼

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1705. 가공물 스톱퍼 – 회전
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.