가공물 스톱퍼

EH 1705.

  • 바이스의 양쪽 면에 고정하여 사용 가능
  • M8 조임 나사.
  • 다양한 고정 치수로 사전 설정 가능.
  • 가공물의 세번째 축의 위치를 미리 설정하고 클램프할 수 있음

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

b 최소 [mm]
b 최대 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b 최소 [mm]:
27 mm
b 최대 [mm]:
59 mm
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
31 mm
l3 [mm]:
27 mm
l4 [mm]:
19 mm
제품 번호:
1705.110
문서
가공물 스톱퍼
  • b 최소: 27 mm
  • b 최대: 59 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 19 mm
  • 무게: 417 g
show article view
가공물 스톱퍼

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1705. 가공물 스톱퍼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.