1701.150 - 마스터 죠오 어댑터

  • 경화처리한 죠오의 윗면
  • 교환가능한 죠오 (1701.250-1701.280) 를 장착가능한 추가 나사산
  • 연삭처리된 클램핑 표면
  • 죠오 윗면의 클릭 시스템을 위한 고정 부 (제품 번호. 1701.190 -1701.200)

이 폼목은 1701.150 - 마스터 죠오 어댑터 / 죠오, 이동식 () 품목 그룹의 한 버전입니다 마스터 죠오 어댑터 (EH 1701.)

버전
그림
죠오 넓이 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
죠오, 이동식
그림:
2
죠오 넓이 [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
제품 번호:
1701.150
문서
마스터 죠오 어댑터
  • 죠오, 이동식 – 그림 2
  • 죠오 넓이: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 52 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 무게: 4 kg
마스터 죠오 어댑터

재질

  • 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1701.150
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
기본 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성