고정 나사 죠오 용

EH 1701.

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

d [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
1701.300
문서
고정 나사
  • d: M10
  • l: 23 mm
  • 무게: 16 g
show article view

재질

  • 스틸, 단조
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1701. 고정 나사 – 죠오 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
기본 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.