써포팅 플레이트

EH 1702.

  • 범용 그립퍼 세트를 위한 서포트 부품 (제품 번호. 1702.600)

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

h1 [mm]
h2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
h1 [mm]:
29 mm
h2 [mm]:
22 mm
제품 번호:
1702.730
CAD
문서
써포팅 플레이트
  • h1: 29 mm
  • h2: 22 mm
  • 무게: 100 g
show article view
써포팅 플레이트

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1702. 써포팅 플레이트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
그립(Gripp) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.