1702.300 - 서포트 죠오

  • 다양한 그립퍼 스터드(제품 번호. 1702.710-1702.780) 또는 범용 그립퍼 세트 (제품 번호. 1702.600)의 설치 용
  • 3점 클램핑 용
  • 전면은 클램핑 표면으로 사용 가능 (경화 및 연마 처리)

그립퍼 스터드나 그립퍼 세트는 포함되지 않음

이 폼목은 1702.300 - 서포트 죠오 / 죠오, 이동식 () 품목 그룹의 한 버전입니다 서포트 죠오 (EH 1702.)

버전
그림
죠오 넓이 [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
죠오, 이동식
그림:
2
죠오 넓이 [mm]:
125 mm
b [mm]:
97 mm
l [mm]:
73 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
제품 번호:
1702.300
문서
서포트 죠오
  • 죠오, 이동식 – 그림 2
  • 죠오 넓이: 125 mm
  • b: 97 mm
  • l: 73 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • 무게: 1200 g
서포트 죠오

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1702.300
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
그립(Gripp) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성