주의사항:
이 단단한 죠오는 다음의 경우에만 사용하기 적합함. 직사각형 가공물 (톱 커팅) - 평행도가 0.5 mm (// <= 0.5)보다 작거나 같은 경우 원통형 가공물 - 진원도가 0.5 (O <= 0.5) 이하인 경우
이 폼목은 1702.500 - 계단식 죠오 그립퍼(Gripper) 스터드 용 / 죠오, 이동식 () 품목 그룹의 한 버전입니다 계단식 죠오 그립퍼(Gripper) 스터드 용 (EH 1702.)