1704.410 - 웨지 어댑터
5면 가공용 죠오 용

  • 5면 가공용 죠오 용 웨지 어댑터.
  • 4 포인트 형 웨지 부품 (제품 번호. 1703.340), 정밀 그립퍼 (제품 번호. 1703.350), 코트형 웨지 부품 (제품 번호. 1703.360)의 설치 용
  • M 6 x 8 mm 고정나사 포함 (제품 번호. 1701.300)

이 폼목은 1704.410 - 웨지 어댑터 5면 가공용 죠오 용 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 웨지 어댑터 5면 가공용 죠오 용 (EH 1704.)

b [mm]
l [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
제품 번호:
1704.410
문서
웨지 어댑터
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • 무게: 28 g
웨지 어댑터

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1704.410
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
5면 가공
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성