고정 나사 5면 가공용 죠오 용

EH 1704.

  • 5면 가공 죠오에 웨지 어댑터와 삽입형 플레이트를 장착하기 위한 용도

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

d [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d [mm]:
M6
l [mm]:
8 mm
제품 번호:
1704.600
문서
고정 나사
  • d: M6
  • l: 8 mm
  • 무게: 3,3 g
show article view

재질

  • 스틸, 단조
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1704. 고정 나사 – 5면 가공용 죠오 용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
5면 가공
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

 

MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.