1704.200 - 5면 가공용 죠오

  • 5면 가공을 위해 적합
  • 툴을 위한 더 나은 접근성
  • 연마처리된 클램핑 표면
  • 평행 부품 을 위한 추가 나사산
  • 풀-다운(Pull-down)을 통한 정밀성
  • 형태 고정을 통한 안전성

이 폼목은 1704.200 - 5면 가공용 죠오 / 죠오, 이동식 () 품목 그룹의 한 버전입니다 5면 가공용 죠오 (EH 1704.)

버전
그림
죠오 넓이 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
b4 [mm]
b5 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
h4 [mm]
a [mm]
c [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
죠오, 이동식
그림:
2
죠오 넓이 [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
116 mm
b2 [mm]:
92 mm
b3 [mm]:
60 mm
b4 [mm]:
30 mm
b5 [mm]:
108 mm
l1 [mm]:
87 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
30 mm
l4 [mm]:
16,5 mm
h1 [mm]:
97,5 mm
h2 [mm]:
48 mm
h3 [mm]:
76 mm
h4 [mm]:
56 mm
a [mm]:
38 mm
c [mm]:
24 mm
제품 번호:
1704.200
문서
5면 가공용 죠오
  • 죠오, 이동식 – 그림 2
  • 죠오 넓이: 125 mm
  • b1: 116 mm
  • b2: 92 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 30 mm
  • b5: 108 mm
  • l1: 87 mm
  • l2: 13,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 16,5 mm
  • h1: 97,5 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 56 mm
  • a: 38 mm
  • c: 24 mm
  • 무게: 5 kg
5면 가공용 죠오

재질

  • 스틸, 플라스마 질화 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1704.200
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
5면 가공
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성