23330.2006 - 토글 클램프 푸쉬-풀 타입
앵글 베이스

이동의 편의성과 쉬운 작동방식의 용이함 때문에 토글 클램프는 광범위한 용도에 적용이 가능하다.

금속 관련 산업의 드릴, 용접, 굽힘 가공, 그라인딩, 테스트, 조립 등의 작업에 토글클램프가 적용될 수 있으며, 목재 또는 플라스틱 관련 산업에서 접합, 드릴, 절단 또는 밀링 지그에 사용될 수 있다.

토글클램프의 "토글" 원리는 클램프의 크고 빠른 개방을 허용한다. 언클램프를 할 경우 가공물을 간섭 없이 완전히 제거할 수 있다. 큰 동력 전달 방식은 적은 손 힘으로도 최대의 클램핑 력을 발휘할 수 있도록 한다. 클램프는 자체적으로 잠금 상태를 유지하는 기능이 있기 때문에 부품 가공시 발생하는 힘에 대해 견딜 수 있다.

토글 클램프는 높은 품질의 부품으로 제작되었으며, 유지 보수가 필요 없이 지속적인 사용이 가능하도록 설계됨.

오일에 내성이 있는 2개 부품으로 구성된 인체공학적인 핸들, 부드러운 표면으로 이루어진 넓은 그립 부위로 사용 편의성이 높음.

이 폼목은 23330.2006 - 토글 클램프 푸쉬-풀 타입 앵글 베이스 / (일반 : 6) 품목 그룹의 한 버전입니다 토글 클램프 푸쉬-풀 타입 앵글 베이스 (EH 23330.)

재질
일반 -
클램핑 스크류 [mm]
l1 [mm]
스트로크 s1 [mm]
지지력 F1 [kN]
지지력 F2 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
일반 :
6
클램핑 스크류 [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
171,5 mm
스트로크 s1 [mm]:
40 mm
지지력 F1 [kN]:
4,5 kN
지지력 F2 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
23330.2006
문서
토글 클램프 푸쉬-풀 타입
  • 일반 : 6
  • 클램핑 스크류: M12 x 50 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M24 x 1,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 29 mm – 46 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 129,5 mm
  • l1: 171,5 mm
  • l2: 158 mm
  • l3 최소: 41,5 mm
  • l3 최대: 81,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 15,5 mm
  • s2 최소: 30 mm
  • s2 최대: 50 mm
  • 스트로크 s1: 40 mm
  • 지지력 F1: 4,5 kN
  • 지지력 F2: 4,5 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -10 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 927 g
토글 클램프 푸쉬-풀 타입
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
클램핑 스크류
d2: M12 x 50 mm
제품 번호:
23330.9016
CAD
클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
  • 클램핑 나사(토글 클램프 푸시풀 유형의 예비 부품)
  • d2: M12 x 50 mm
  • 무게: 73 g

재질

클램프

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

리벳

  • 스테인리스 스틸

손잡이

  • 플라스틱

클램핑 스크류

  • 스틸, 담금질 , 아연 도금 처리

클램프 캡

  • 고무, 검정색

참조

클램핑 스크류의 교체는 온라인 샵의 액세서리 부분에서 구매 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23330.2006
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
토글 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Toggle Clamps