수직 토글 클램프 수직 베이스와 견고한 써포트 암(arm)

EH 23330.

이동의 편의성과 쉬운 작동방식의 용이함 때문에 토글 클램프는 광범위한 용도에 적용이 가능하다.

금속 관련 산업의 드릴, 용접, 굽힘 가공, 그라인딩, 테스트, 조립 등의 작업에 토글클램프가 적용될 수 있으며, 목재 또는 플라스틱 관련 산업에서 접합, 드릴, 절단 또는 밀링 지그에 사용될 수 있다.

토글클램프의 "토글" 원리는 클램프의 크고 빠른 개방을 허용한다. 언클램프를 할 경우 가공물을 간섭 없이 완전히 제거할 수 있다. 큰 동력 전달 방식은 적은 손 힘으로도 최대의 클램핑 력을 발휘할 수 있도록 한다. 클램프는 자체적으로 잠금 상태를 유지하는 기능이 있기 때문에 부품 가공시 발생하는 힘에 대해 견딜 수 있다.

토글 클램프는 높은 품질의 부품으로 제작되었으며, 유지 보수가 필요 없이 지속적인 사용이 가능하도록 설계됨.

오일에 내성이 있는 2개 부품으로 구성된 인체공학적인 핸들, 부드러운 표면으로 이루어진 넓은 그립 부위로 사용 편의성이 높음.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

재질
일반
클램핑 스크류 [mm]
l1 [mm]
지지력 F1 [kN]
지지력 F2 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
일반 :
4
클램핑 스크류 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
108,5 mm
지지력 F1 [kN]:
1,4 kN
지지력 F2 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
23330.0214
CAD
문서
수직 토글 클램프
  • 스틸
  • 일반 : 4
  • 클램핑 스크류: M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 6 mm
  • h1: 200 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 최소: 14,5 mm
  • h4 최대: 26 mm
  • h5: 41 mm
  • l1: 108,5 mm
  • l2: 116 mm
  • l3: 81 mm
  • l4: 19,5 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 7,5 mm
  • l7: 20 mm
  • l8: 40 mm
  • 지지력 F1: 1,4 kN
  • 지지력 F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • 사용 온도 범위 최소: -10 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 426 g
show article view
수직 토글 클램프
재질:
스틸
일반 :
5
클램핑 스크류 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141,5 mm
지지력 F1 [kN]:
2 kN
지지력 F2 [kN]:
3 kN
제품 번호:
23330.0215
CAD
문서
수직 토글 클램프
  • 스틸
  • 일반 : 5
  • 클램핑 스크류: M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 8 mm
  • h1: 244 mm
  • h2: 65 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 최소: 13 mm
  • h4 최대: 44 mm
  • h5: 55,5 mm
  • l1: 141,5 mm
  • l2: 129,5 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 61 mm
  • l6: 13 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53 mm
  • 지지력 F1: 2 kN
  • 지지력 F2: 3 kN
  • α: 105°
  • 사용 온도 범위 최소: -10 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 679 g
show article view
수직 토글 클램프
재질:
스틸
일반 :
6
클램핑 스크류 [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
196,5 mm
지지력 F1 [kN]:
3 kN
지지력 F2 [kN]:
5 kN
제품 번호:
23330.0216
CAD
문서
수직 토글 클램프
  • 스틸
  • 일반 : 6
  • 클램핑 스크류: M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 36 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 302 mm
  • h2: 77 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 최소: 15 mm
  • h4 최대: 47 mm
  • h5: 66 mm
  • h6: 64 mm
  • l1: 196,5 mm
  • l2: 184 mm
  • l3: 141 mm
  • l4: 30,5 mm
  • l5: 88 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 45 mm
  • l8: 65 mm
  • 지지력 F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • 지지력 F2: 5 kN
  • α: 115°
  • 사용 온도 범위 최소: -10 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 1506 g
show article view
수직 토글 클램프
재질:
스틸
일반 :
7
클램핑 스크류 [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
232 mm
지지력 F1 [kN]:
3,5 kN
지지력 F2 [kN]:
5,5 kN
제품 번호:
23330.0217
CAD
문서
수직 토글 클램프
  • 스틸
  • 일반 : 7
  • 클램핑 스크류: M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 39 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 10 mm
  • h1: 369 mm
  • h2: 117 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 최소: 28,5 mm
  • h4 최대: 86,5 mm
  • h5: 102 mm
  • l1: 232 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 20,5 mm
  • l5: 90 mm
  • l6: 24,5 mm
  • l7: 50,5 mm
  • l8: 90 mm
  • 지지력 F1: 3,5 kN
  • 지지력 F2: 5,5 kN
  • α: 140°
  • 사용 온도 범위 최소: -10 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 2000 g
show article view
수직 토글 클램프

재질

클램프

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

리벳

  • 스테인리스 스틸

손잡이

  • 플라스틱

클램핑 스크류

  • 스틸, 담금질 , 아연 도금 처리

클램프 캡

  • 고무, 검정색

조립

클램핑 스크류는 반드시 써포트 암(arm)의 원하는 위치에 용접되어야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23330. 수직 토글 클램프 – 수직 베이스와 견고한 써포트 암(arm)
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
토글 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Toggle Clamps