편심 클램프

EH 23270.

편심 클램프는 높이가 낮은 가공물 강하게 클램프할 수 있다. 동 재질의 몸체로 부드럽지만 안전한 클램핑을 할 수 있다.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
클램핑력 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
d1 [mm]:
M4
h1 [mm]:
2,8 mm
h2 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
0,75 mm
클램핑력 최대 [kN]:
0,9 kN
제품 번호:
23270.0104
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M4
  • h1: 2,8 mm
  • h2: 9,6 mm
  • s: 0,75 mm
  • A: 3,8 mm
  • WS WS1: 7,93 mm
  • WS WS2: 3 mm
  • 클램핑력 최대: 0,9 kN
  • 조임 토크 최대: 2,5 Nm
  • 무게: 3,5 g
show article view
편심 클램프
재질:
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
클램핑력 최대 [kN]:
3,4 kN
제품 번호:
23270.0106
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • WS WS1: 15,86 mm
  • WS WS2: 4 mm
  • 클램핑력 최대: 3,4 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 무게: 11 g
show article view
편심 클램프
재질:
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
클램핑력 최대 [kN]:
3,6 kN
제품 번호:
23270.0108
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M8
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • WS WS1: 20,6 mm
  • WS WS2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 3,6 kN
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 20 g
show article view
편심 클램프
재질:
d1 [mm]:
M10
h1 [mm]:
6,3 mm
h2 [mm]:
19 mm
s [mm]:
1,3 mm
클램핑력 최대 [kN]:
7 kN
제품 번호:
23270.0110
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M10
  • h1: 6,3 mm
  • h2: 19 mm
  • s: 1,3 mm
  • A: 10,2 mm
  • WS WS1: 20,6 mm
  • WS WS2: 7 mm
  • 클램핑력 최대: 7 kN
  • 조임 토크 최대: 26 Nm
  • 무게: 27 g
show article view
편심 클램프
재질:
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
22,8 mm
s [mm]:
2 mm
클램핑력 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
23270.0112
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M12
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 22,8 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • WS WS1: 25,4 mm
  • WS WS2: 8 mm
  • 클램핑력 최대: 9 kN
  • 조임 토크 최대: 75 Nm
  • 무게: 54 g
show article view
편심 클램프
재질:
d1 [mm]:
M16
h1 [mm]:
12,7 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
클램핑력 최대 [kN]:
12 kN
제품 번호:
23270.0116
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M16
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 28,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • WS WS1: 30,13 mm
  • WS WS2: 12 mm
  • 클램핑력 최대: 12 kN
  • 조임 토크 최대: 120 Nm
  • 무게: 108 g
show article view
편심 클램프
재질:
스텐인레스 스틸
d1 [mm]:
M6
h1 [mm]:
4,8 mm
h2 [mm]:
11,2 mm
s [mm]:
1 mm
클램핑력 최대 [kN]:
3,4 kN
제품 번호:
23270.0306
문서
편심 클램프
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M6
  • h1: 4,8 mm
  • h2: 11,2 mm
  • s: 1 mm
  • A: 7,8 mm
  • WS WS1: 15,86 mm
  • WS WS2: 4 mm
  • 클램핑력 최대: 3,4 kN
  • 조임 토크 최대: 10 Nm
  • 무게: 10 g
show article view
편심 클램프
재질:
스텐인레스 스틸
d1 [mm]:
M8
h1 [mm]:
6,4 mm
h2 [mm]:
15 mm
s [mm]:
1 mm
클램핑력 최대 [kN]:
3,6 kN
제품 번호:
23270.0308
문서
편심 클램프
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M8
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 15 mm
  • s: 1 mm
  • A: 10,2 mm
  • WS WS1: 20,6 mm
  • WS WS2: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 3,6 kN
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 22 g
show article view
편심 클램프

재질

편심 스크류

  • 스틸
  • 스텐인레스 스틸

몸체

  • 스텐인레스 스틸

참조

The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23270. 편심 클램프