핏불® 클램프

EH 23290.

핏불® 클램프는 낮은 높이에서 높은 클램핑력과 다운 홀드 효과를 필요시 사용한다. O-링은 언클램프 시 클램프를 들어주는 역할을 한다.

The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.

The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.

The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.

The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:

  • space-saving design
  • extra low construction height
  • high clamping / tensioning force with pull-down effect
  • ideal for multi-side machining and multiple clamping systems

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
클램핑 스트로크 s [mm]
클램핑력 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
날카로운 모서리
재질:
스틸, 경화처리
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
0,4 mm
클램핑력 최대 [kN]:
2,6 kN
제품 번호:
23290.0052
CAD
문서
핏불 클램프
  • 날카로운 모서리 – 그림 1, 스틸
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 최소: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 0,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 클램핑력 최대: 2,6 kN
  • 조임 토크 최대: 6 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,5 g
show article view
핏불 클램프
버전:
날카로운 모서리
재질:
스틸, 경화처리
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
0,6 mm
클램핑력 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
23290.0054
CAD
문서
핏불 클램프
  • 날카로운 모서리 – 그림 1, 스틸
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 최소: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 0,6 mm
  • WS: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 17 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 22 g
show article view
핏불 클램프
버전:
날카로운 모서리
재질:
스틸, 경화처리
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
1,2 mm
클램핑력 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
23290.0056
CAD
문서
핏불 클램프
  • 날카로운 모서리 – 그림 1, 스틸
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 최소: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 1,2 mm
  • WS: 8 mm
  • 클램핑력 최대: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 40 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 66 g
show article view
핏불 클램프
버전:
날카로운 모서리
재질:
스틸, 경화처리
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
1,9 mm
클램핑력 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
23290.0058
CAD
문서
핏불 클램프
  • 날카로운 모서리 – 그림 1, 스틸
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 최소: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 1,9 mm
  • WS: 10 mm
  • 클램핑력 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 120 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 195 g
show article view
핏불 클램프
버전:
무딘 모서리
재질:
스틸, 경화처리
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
0,4 mm
클램핑력 최대 [kN]:
2,6 kN
제품 번호:
23290.0062
CAD
문서
핏불 클램프
  • 무딘 모서리 – 그림 2, 스틸
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 최소: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 0,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 클램핑력 최대: 2,6 kN
  • 조임 토크 최대: 6 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,2 g
show article view
핏불 클램프
버전:
무딘 모서리
재질:
스틸, 경화처리
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
0,6 mm
클램핑력 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
23290.0064
CAD
문서
핏불 클램프
  • 무딘 모서리 – 그림 2, 스틸
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 최소: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 0,6 mm
  • WS: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 8 kN
  • 조임 토크 최대: 17 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 22 g
show article view
핏불 클램프
버전:
무딘 모서리
재질:
스틸, 경화처리
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
1,2 mm
클램핑력 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
23290.0066
CAD
문서
핏불 클램프
  • 무딘 모서리 – 그림 2, 스틸
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 최소: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 1,2 mm
  • WS: 8 mm
  • 클램핑력 최대: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 40 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 65 g
show article view
핏불 클램프
버전:
무딘 모서리
재질:
스틸, 경화처리
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
1,9 mm
클램핑력 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
23290.0068
CAD
문서
핏불 클램프
  • 무딘 모서리 – 그림 2, 스틸
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 최소: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 1,9 mm
  • WS: 10 mm
  • 클램핑력 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 120 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 201 g
show article view
핏불 클램프
버전:
무딘 모서리
재질:
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
0,4 mm
클램핑력 최대 [kN]:
1,5 kN
제품 번호:
23290.0204
문서
핏불 클램프
  • 무딘 모서리 – 그림 2, 동
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 최소: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 0,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 클램핑력 최대: 1,5 kN
  • 조임 토크 최대: 2,8 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,3 g
show article view
핏불 클램프
버전:
무딘 모서리
재질:
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
0,6 mm
클램핑력 최대 [kN]:
4 kN
제품 번호:
23290.0206
문서
핏불 클램프
  • 무딘 모서리 – 그림 2, 동
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 최소: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 0,6 mm
  • WS: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 4 kN
  • 조임 토크 최대: 5,6 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
show article view
핏불 클램프
버전:
with machined edge; for form-fitting clamping
재질:
스틸, 단조
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
26,9 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
1,2 mm
클램핑력 최대 [kN]:
15 kN
제품 번호:
23290.0310
문서
핏불 클램프
  • with machined edge; for form-fitting clamping – 그림 3, 스틸, 단조
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 26,9 mm
  • l2: 10,16 mm
  • h1: 11,4 mm
  • l3: 1,5 mm
  • h2 최소: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 1,2 mm
  • WS: 8 mm
  • 클램핑력 최대: 15 kN
  • 조임 토크 최대: 40 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 71 g
show article view
핏불 클램프
버전:
with machined edge; for form-fitting clamping
재질:
스틸, 단조
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
42,6 mm
클램핑 스트로크 s [mm]:
1,9 mm
클램핑력 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
23290.0312
문서
핏불 클램프
  • with machined edge; for form-fitting clamping – 그림 3, 스틸, 단조
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 42,6 mm
  • l2: 15,24 mm
  • h1: 16,3 mm
  • l3: 4,5 mm
  • h2 최소: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • 클램핑 스트로크 s: 1,9 mm
  • WS: 10 mm
  • 클램핑력 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 120 Nm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 220 g
show article view
핏불 클램프

재질

클램프

  • 스틸, 경화처리
  • 스틸, 단조

나사

  • 열처리 스틸, 열처리.

O-링

  • NBR

참조

The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23290. 핏불 클램프