23210.0541 - 다운 홀드 클램프
클램핑 레버 없음

볼이 끝에 달린 스크류를 조여줌으로써 스톱퍼와 플레이트 방향으로 동시에 압력을 가하는 것이 가능하다. 지렛대 원리에 의해 높은 수평 클램핑력을 가하는 것이 가능하다. T-너트 EH 23010. / EH 23020 (DIN 508)을 사용할 경우 다른 슬롯 치수에서도 적용할 수 있다.

이 폼목은 23210.0541 - 다운 홀드 클램프 클램핑 레버 없음 / 일자형 클램핑 죠오 (T-슬롯 사이즈: 18 mm, d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 홀드 클램프 클램핑 레버 없음 (EH 23210.)

버전
그림
T-슬롯 사이즈 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
수평의 클램핑력 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
일자형 클램핑 죠오
그림:
1
T-슬롯 사이즈 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
수평의 클램핑력 최대 [kN]:
21,5 kN
제품 번호:
23210.0541
문서
다운 홀드 클램프
  • 일자형 클램핑 죠오 – 그림 1
  • T-슬롯 사이즈: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • 수평의 클램핑력 최대: 21,5 kN
  • 조임 토크 최대: 20 Nm
  • 무게: 1760 g
다운 홀드 클램프

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23210.0541
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.