23390.0003 - 편심 퀵 클램프
암나사 타입

가공물을 빠르고 쉽게 클램핑하고 해제할 수 있음.

"조정 가능한" 디자인 (그림 2)을 사용할 때, 레버 위치는 움직일 수 있음.

이 폼목은 23390.0003 - 편심 퀵 클램프 암나사 타입 / 암나사 타입 (l: 63 mm, d1: M5) 품목 그룹의 한 버전입니다 편심 퀵 클램프 암나사 타입 (EH 23390.)

버전
그림
재질
l [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 아연 도금처리
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
제품 번호:
23390.0003
문서
편심 퀵 클램프
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 최대: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 최소 클램핑 위치에서: 3 mm
  • 스트로크 s 레버 위치 90도에서의 위치: 0,75 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 60 g
편심 퀵 클램프

재질

써포트 와셔

  • 플라스틱 PA, 유리섬유 보강

레버

  • 아연 다이캐스트, 플라스틱 코팅, 검정색, RAL 9005와 유사

나사 부품

  • 스틸, 아연 도금처리

내부 부품

  • 스틸, 아연 도금처리

조절 너트

  • 스틸, 아연 도금처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23390.0003
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.