편심 클램프

EH 23410.

편심 클램프는 상대적으로 큰 조정 범위와 높은 인장력으로 신속하고 안전하게 클램핑과 풀림을 할 수 있다. 편심 평 와셔는 어떠한 클램핑 포지션에서도 비계단식 반경효과가 적용된다.  또한 편심 클램프는 자체 잠금된다. 클램프는 쓰러스트 와셔를 제거할 경우 비계단식 잠금 방식으로 사용 가능하다.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

재질
버전
그림

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
버전:
클램핑 레버 있음
그림:
1
제품 번호:
23410.0050
CAD
문서
편심 클램프
  • 클램핑 레버 있음 – 그림 1, 스틸
  • 무게: 317 g
show article view
편심 클램프
재질:
스테인리스 스틸
버전:
클램핑 레버 있음
그림:
1
제품 번호:
23410.0051
CAD
문서
편심 클램프
  • 클램핑 레버 있음 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • 무게: 317 g
show article view
편심 클램프
재질:
스틸
버전:
클램핑 나사 있음
그림:
2
제품 번호:
23410.0150
CAD
문서
편심 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2, 스틸
  • 무게: 159 g
show article view
편심 클램프
재질:
스테인리스 스틸
버전:
클램핑 나사 있음
그림:
2
제품 번호:
23410.0151
CAD
문서
편심 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • 무게: 159 g
show article view
편심 클램프

재질

핸들 바

  • 스틸, 연마처리, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

몸체

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

나사

  • 스틸, 경화처리, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4021, 열처리, 니켈 도금

볼 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

참조

왼쪽 방향 회전 타입은 별도 요청에 따라 공급 가능 합니다.

조립

나사 볼트 M10 (SW6) 를 이용해 고정. 최대 조임 토크 40 Nm 보장

작동

나사 볼트와 와셔는 조정 가능. 나사로 조이면 클램핑 캐치를 원하는 위치로 쉽게 돌릴 수 있음. 제품 번호 23410.0050 / .0051 의 톱니(serration) 는 클램핑 레버를 원하는 위치에 쉽게 놓을 수 있게 한다. 

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23410. 편심 클램프
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요