23040.0783 - 스터드
내부 육각 렌치 홈, DIN 6379와 유사함, T-너트 용

스터드를 DIN 508 T-너트 (EH 23010./23020.)와 DIN 6330 너트 (EH 23070.) 그리고 DIN 6340 와셔 (EH 23060.)에 연결하면 완전한 클램핑 스터드가 된다.

해당 스터드는 압연 나사산이 특징.

이 폼목은 23040.0783 - 스터드 내부 육각 렌치 홈, DIN 6379와 유사함, T-너트 용 / 재질 12.9 (d: M20, l1: 160 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스터드 내부 육각 렌치 홈, DIN 6379와 유사함, T-너트 용 (EH 23040.)

버전
d [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
재질 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
제품 번호:
23040.0783
문서
스터드
  • 재질 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 320 g
스터드

재질

  • 열처리 스틸

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

조립

내부 육각 렌치 홈을 가진 스터드. 빠르고 쉽게 조립과 해체가 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23040.0783