스터드를 DIN 508 T-너트 (EH 23010./23020.)와 DIN 6330 너트 (EH 23070.) 그리고 DIN 6340 와셔 (EH 23060.)에 연결하면 완전한 클램핑 스터드가 된다.
해당 스터드는 압연 나사산이 특징.
이 폼목은 23040.0724 - 스터드 내부 육각 렌치 홈, DIN 6379와 유사함, T-너트 용 / 재질 10.9 (d: M12, l1: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스터드 내부 육각 렌치 홈, DIN 6379와 유사함, T-너트 용 (EH 23040.)
시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조
내부 육각 렌치 홈을 가진 스터드. 빠르고 쉽게 조립과 해체가 가능.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers