스터드를 DIN 508 T-너트 (EH 23010./23020.)와 DIN 6330 너트 (EH 23070.) 그리고 DIN 6340 와셔 (EH 23060.)에 연결하면 완전한 클램핑 스터드가 된다.
해당 스터드는 압연 나사산이 특징.
이 폼목은 23040.0165 - 스터드 DIN 6379 T-너트 용 / 재질 8.8 (d: M16, l: 160 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스터드 DIN 6379 T-너트 용 (EH 23040.)
시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조
b1이 긴 T-너트용 스터드도 있음.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers