구면 씨트가 있는 칼라 너트

EH 23080.

이러한 결합은 고르지 않은 표면을 보정해준다.

고정 너트와 원추형 씨트는 다음과 같은 장점 / 특성을 가진 고정 너트와 원추형 씨트로 구성된 고정 장치: 

  • 기능적으로 신뢰 가능
  • 고정력
  • 효율적이고 빠른 마운팅
  • 단순화
  • 회전 범위 최대 3°

귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
m ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
작은 표면
그림:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
제품 번호:
23080.0508
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 작은 표면 – 그림 1
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • 무게: 13 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
작은 표면
그림:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
제품 번호:
23080.0510
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 작은 표면 – 그림 1
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • 무게: 24 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
작은 표면
그림:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
제품 번호:
23080.0512
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 작은 표면 – 그림 1
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • 무게: 37 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
작은 표면
그림:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
제품 번호:
23080.0516
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 작은 표면 – 그림 1
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • 무게: 73 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
작은 표면
그림:
1
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
~ 35 mm
제품 번호:
23080.0520
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 작은 표면 – 그림 1
  • d1: M20
  • d2: 36 mm
  • m: ~ 35 mm
  • s: 30 mm
  • 무게: 141 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
작은 표면
그림:
1
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
~ 42,5 mm
제품 번호:
23080.0524
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 작은 표면 – 그림 1
  • d1: M24
  • d2: 44 mm
  • m: ~ 42,5 mm
  • s: 36 mm
  • 무게: 259 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
작은 표면
그림:
1
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
55 mm
m ~ [mm]:
~ 56 mm
제품 번호:
23080.0530
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 작은 표면 – 그림 1
  • d1: M30
  • d2: 55 mm
  • m: ~ 56 mm
  • s: 46 mm
  • 무게: 544 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
큰 표면
그림:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
제품 번호:
23080.0608
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 큰 표면 – 그림 2
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • 무게: 20 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
큰 표면
그림:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
제품 번호:
23080.0610
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 큰 표면 – 그림 2
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • 무게: 39 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
큰 표면
그림:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
제품 번호:
23080.0612
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 큰 표면 – 그림 2
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • 무게: 68 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
큰 표면
그림:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
제품 번호:
23080.0616
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 큰 표면 – 그림 2
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • 무게: 124 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
큰 표면
그림:
2
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
50 mm
m ~ [mm]:
35 mm
제품 번호:
23080.0620
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 큰 표면 – 그림 2
  • d1: M20
  • a: 9,5 mm
  • d2: 50 mm
  • m: 35 mm
  • d3: 39,9 mm
  • s: 30 mm
  • 무게: 213 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
큰 표면
그림:
2
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
60 mm
m ~ [mm]:
42,5 mm
제품 번호:
23080.0624
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 큰 표면 – 그림 2
  • d1: M24
  • a: 11 mm
  • d2: 60 mm
  • m: 42,5 mm
  • d3: 49,6 mm
  • s: 36 mm
  • 무게: 378 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트
버전:
큰 표면
그림:
2
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
68 mm
m ~ [mm]:
56 mm
제품 번호:
23080.0630
CAD
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 큰 표면 – 그림 2
  • d1: M30
  • a: 14 mm
  • d2: 68 mm
  • m: 56 mm
  • d3: 61,3 mm
  • s: 46 mm
  • 무게: 691 g
show article view
구면 씨트가 있는 칼라 너트

재질

원추형 씨트

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

너트

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23080. 구면 씨트가 있는 칼라 너트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요