이러한 결합은 고르지 않은 표면을 보정해준다.
고정 너트와 원추형 씨트는 다음과 같은 장점 / 특성을 가진 고정 너트와 원추형 씨트로 구성된 고정 장치:
이 폼목은 23080.0520 - 구면 씨트가 있는 칼라 너트 / 작은 표면 (d1: M20) 품목 그룹의 한 버전입니다 구면 씨트가 있는 칼라 너트 (EH 23080.)
원추형 씨트
너트
시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조