23080.0512 - 구면 씨트가 있는 칼라 너트

이러한 결합은 고르지 않은 표면을 보정해준다.

고정 너트와 원추형 씨트는 다음과 같은 장점 / 특성을 가진 고정 너트와 원추형 씨트로 구성된 고정 장치: 

  • 기능적으로 신뢰 가능
  • 고정력
  • 효율적이고 빠른 마운팅
  • 단순화
  • 회전 범위 최대 3°

이 폼목은 23080.0512 - 구면 씨트가 있는 칼라 너트 / 작은 표면 (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 구면 씨트가 있는 칼라 너트 (EH 23080.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
작은 표면
그림:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
제품 번호:
23080.0512
문서
구면 씨트가 있는 칼라 너트
  • 작은 표면 – 그림 1
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • 무게: 37 g
구면 씨트가 있는 칼라 너트

재질

원추형 씨트

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

너트

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23080.0512
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.