드라이브 블록 DIN 2079

EH 23100.

이 드라이브 블록은 DIN 2079에 따라 제조 됩니다.

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

버전
그림
스핀들 헤드 번호
스크류용 ISO 4762 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형
그림:
1
스핀들 헤드 번호:
30
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
제품 번호:
23100.0030
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형 – 그림 1
  • 스핀들 헤드 번호: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6 x 16 mm
  • 무게: 26 g
show article view
드라이브 블록
버전:
스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형
그림:
1
스핀들 헤드 번호:
40
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
제품 번호:
23100.0040
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형 – 그림 1
  • 스핀들 헤드 번호: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6 x 16 mm
  • 무게: 32 g
show article view
드라이브 블록
버전:
스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형
그림:
1
스핀들 헤드 번호:
45
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
제품 번호:
23100.0045
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형 – 그림 1
  • 스핀들 헤드 번호: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M8 x 20 mm
  • 무게: 40 g
show article view
드라이브 블록
버전:
스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형
그림:
1
스핀들 헤드 번호:
50 – 55
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
제품 번호:
23100.0050
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형 – 그림 1
  • 스핀들 헤드 번호: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M12 x 25 mm
  • 무게: 88 g
show article view
드라이브 블록
버전:
스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형
그림:
1
스핀들 헤드 번호:
60
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
제품 번호:
23100.0060
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 30-60용, A 형 – 그림 1
  • 스핀들 헤드 번호: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M12 x 25 mm
  • 무게: 181 g
show article view
드라이브 블록
버전:
스핀들 헤드 번호 60용, B 형
그림:
2
스핀들 헤드 번호:
60
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
제품 번호:
23100.0160
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 60용, B 형 – 그림 2
  • 스핀들 헤드 번호: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M12 x 25 mm
  • 무게: 140 g
show article view
드라이브 블록
버전:
스핀들 헤드 번호 30-50용, C 형
그림:
3
스핀들 헤드 번호:
30
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
제품 번호:
23100.0230
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 30-50용, C 형 – 그림 3
  • 스핀들 헤드 번호: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 무게: 32 g
show article view
드라이브 블록
버전:
스핀들 헤드 번호 30-50용, C 형
그림:
3
스핀들 헤드 번호:
40
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
제품 번호:
23100.0240
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 30-50용, C 형 – 그림 3
  • 스핀들 헤드 번호: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 무게: 40 g
show article view
드라이브 블록
버전:
스핀들 헤드 번호 30-50용, C 형
그림:
3
스핀들 헤드 번호:
45
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
제품 번호:
23100.0245
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 30-50용, C 형 – 그림 3
  • 스핀들 헤드 번호: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M8 x 25 mm
  • 무게: 48 g
show article view
드라이브 블록
버전:
스핀들 헤드 번호 30-50용, C 형
그림:
3
스핀들 헤드 번호:
50
스크류용 ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
제품 번호:
23100.0250
CAD
문서
드라이브 블록
  • 스핀들 헤드 번호 30-50용, C 형 – 그림 3
  • 스핀들 헤드 번호: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • 스크류용 ISO 4762: M12 x 30 mm
  • 무게: 90 g
show article view
드라이브 블록

재질

  • 합금 표면 경화처리 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23100. 드라이브 블록 – DIN 2079
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.