23310.0035 - 다운 회전 클램프
회전식, 낮은 구조, 사이즈 44

수동으로 회전하는 클램핑 클로를 사용하여 가공물을 빠르고 편하게 교환하거나 클램핑 할 수 있는 범용 수동 클램핑 부품이다.

클램프는 다음의 이점을 제공함 :

  • 나사산 스핀들 또는 편심 레버를 이용한 신속한 수동 클램핑
  • 클램핑 클로를 왼쪽 또는 오른쪽으로 회전할 수 있으며 이에 따라 쉽고 빠른 가공물의 교체가 가능함
  • 낮은 구조 덕분에 클램핑 공간 확보에 용이함.
  • 클램핑 높이가 다를 경우에 간단히 높이 조절 바를 사용해서 조절할 수 있음.

레버가 있는 버전에서는 작업자가 가하는 힘을 알 수 없으므로 조임력은 표에 참고 값으로 제공됩니다. 평균값은 테스트를 통해 결정되었습니다.

이 폼목은 23310.0035 - 다운 회전 클램프 회전식, 낮은 구조, 사이즈 44 / 클램핑 나사 있음 (d1: 44 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 회전 클램프 회전식, 낮은 구조, 사이즈 44 (EH 23310.)

버전
그림
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
스트로크 [mm]
클램핑력 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
클램핑 나사 있음
그림:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
스트로크 [mm]:
5 mm
클램핑력 [kN]:
10 kN
제품 번호:
23310.0035
문서
다운 회전 클램프
  • 클램핑 나사 있음 – 그림 2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • 스트로크: 5 mm
  • 조임 토크 최대: 30 Nm
  • 클램핑력: 10 kN
  • 무게: 708 g
다운 회전 클램프

재질

  • 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리

참조

클램핑 높이는 높이 조절 바 EH 23310. 와 스페이서 EH 1107. 그리고 EH 1108. 을 이용해서 조절 가능함.

조립

다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:

  1. T-슬롯 용 너트 사용 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 세트 스크류를 사용하여 픽스쳐의 마운팅 플레이트 위에 직접 고정

실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23310.0035
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운 회전 클램프
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.