연결 부품 모듈러, 공압 작동

EH 1990.

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

지지력 [N]
진원도 < [mm]
정지 압력 [bar]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
지지력 [N]:
5000 N
진원도 < [mm]:
< 0,01 mm
정지 압력 [bar]:
6 bar
제품 번호:
1990.102
CAD
문서
연결 부품
  • 지지력: 5000 N
  • 진원도: < 0,01 mm
  • 정지 압력: 6 bar
  • 무게: 3 kg
show article view
연결 부품

재질

몸체

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

콘트롤 모듈

  • 알루미늄 Al
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.102
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1990. 연결 부품 – 모듈러, 공압 작동
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
제로 포인트 클램핑 시스템
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성