위치 결정 원통형 클램핑 부품

EH 1553.500 - EH 1653.500

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
h1 ±0,01 [mm]
h2 [mm]
d [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
h1 ±0,01 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
36 mm
d [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
54 mm
제품 번호:
1553.500
CAD
문서
위치 결정 원통형 클램핑 부품
  • 시스템: L12
  • h1 ±0,01: 25 mm
  • h2: 36 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 54 mm
  • h3: 24 mm
  • 무게: 502 g
show article view
위치 결정 원통형 클램핑 부품
시스템:
L16
h1 ±0,01 [mm]:
35 mm
h2 [mm]:
46 mm
d [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
70 mm
제품 번호:
1653.500
CAD
문서
위치 결정 원통형 클램핑 부품
  • 시스템: L16
  • h1 ±0,01: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 70 mm
  • h3: 25 mm
  • 무게: 1093 g
show article view
위치 결정 원통형 클램핑 부품

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1553.500 - EH 1653.500 위치 결정 원통형 클램핑 부품
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성