위치 결정 스크류

EH 1555.500 - EH 1655.500

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
제품 번호:
1555.500
CAD
문서
위치 결정 스크류
  • 시스템: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • 무게: 61 g
show article view
위치 결정 스크류
시스템:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
제품 번호:
1655.500
CAD
문서
위치 결정 스크류
  • 시스템: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • 무게: 140 g
show article view
위치 결정 스크류

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10.9
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1555.500 - EH 1655.500 위치 결정 스크류
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성