위치 결정 클램핑 바

EH 1549.200 - EH 1649.200

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

시스템
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
37 mm
b2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
1549.200
CAD
문서
위치 결정 클램핑 바
  • 시스템: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 37 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 무게: 834 g
show article view
위치 결정 클램핑 바
시스템:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
57 mm
b2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
1549.400
CAD
문서
위치 결정 클램핑 바
  • 시스템: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 57 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 무게: 1317 g
show article view
위치 결정 클램핑 바
시스템:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
제품 번호:
1649.200
CAD
문서
위치 결정 클램핑 바
  • 시스템: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 무게: 1439 g
show article view
위치 결정 클램핑 바

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1549.200 - EH 1649.200 위치 결정 클램핑 바
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성