마운팅 부품

EH 1512.000 - EH 1612.400

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

시스템
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
1512.000
CAD
문서
마운팅 부품
  • 시스템: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 무게: 1431 g
show article view
마운팅 부품
시스템:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
1512.100
CAD
문서
마운팅 부품
  • 시스템: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 무게: 1287 g
show article view
마운팅 부품
시스템:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
1612.200
CAD
문서
마운팅 부품
  • 시스템: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 무게: 2645 g
show article view
마운팅 부품
시스템:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
1612.400
CAD
문서
마운팅 부품
  • 시스템: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 무게: 2433 g
show article view
마운팅 부품

재질

  • 회 주철, 연마 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1512.000 - EH 1612.400 마운팅 부품
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성