클램핑 앵글

EH 1511.500 - EH 1611.500

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
1511.500
CAD
문서
클램핑 앵글
  • 시스템: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 무게: 6 kg
show article view
클램핑 앵글
시스템:
L16
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
1611.500
CAD
문서
클램핑 앵글
  • 시스템: L16
  • l1: 79 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 55 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 무게: 6 kg
show article view
클램핑 앵글

재질

  • 회 주철, 인산염 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1511.500 - EH 1611.500 클램핑 앵글
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.